製品の公開
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Google翻訳”,
    さまざまな温度で使用するために開発された高性能ポリウレタン製の冷凍パネルで、保管、凍結、または急速凍結が可能です。使用するリブのタイプと鋼の厚さによって、パネルの垂直または水平の設置に応じて、パネルの最大有効長が決まります。使用する素材の色は、パネル自体の表面温度を決定すると同時に、反射光の観点から施設の照明特性に影響を与えます。フォームの選択により、パネルの耐火特性が決まります。ジョイント設計により、パネルユニット間の優れたシーリング特性が提供され、耐火性も変更されます。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-ultra-frigo
    • コレクションセットCold Storage Rooms
    • コレクションHigh performance polyurethane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_20_10_60_84
    • Uniclass2015詳細Structural insulated panel systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNumber23-19 31 19 13 11
    • OmniClassタイトルCold Storage Rooms
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions