地域と言語を設定することで、地域に密着した情報を優先的に表示します。 続ける
借景_Shakkei Landscape_KF2307-31

借景_Shakkei Landscape_KF2307-31

熟練職人の目とハケ使いが生み出す、流れるようなぼかしの美しいグラデーションは他に類を見ません。京の街並みを美しく包む夕暮れ、青く広がる海や空…豊かなイメージが広がります。
仕様
  • 品番 : KF2307-31

    カテゴリ : 京友禅

    素材 : リネン100%

    リピート縦 :

    リピート横 :

    有効巾 : 112cm

    耐光堅牢度 : 3級以上4級未満

    重量(g/m) : 約150g/m

    製造元 : 京都引染工業協同組合

    カラー : Sunset Orange

技術仕様
  • Unique refKF2307-31
  • コレクションセットTextile
  • コレクションFabric Textile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルジェリア
アルゼンチン
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アンゴラ
ウルグアイ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
アルバ
ウガンダ
エクアドル
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
アングィラ
エジプト
ガイアナ
キリバス
イギリス
イエメン
アンティグア・バーブーダ
エスワティニ
コロンビア
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
イギリス領バージン諸島
エチオピア
スリナム
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エルサルバドル
エリトリア
チリ
サモア
エストニア
イラク
カナダ
ガーナ
パラグアイ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
キューバ
カーボベルデ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ツバル
オーランド諸島
インド
キュラソー島
ガボン
ブラジル
トケラウ
オランダ
インドネシア
グアテマラ
カメルーン
フランス領ギアナ
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
グアドループ
ガンビア
ベネズエラ
ナウル
キプロス
オマーン
グリーンランド
ギニア
ペルー
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
グレナダ
ギニア・ビサウ
ボリビア
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケイマン諸島
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コスタリカ
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
サン・バルテルミー島
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
サン・マルタン
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
サンピエール島・ミクロン島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
ジャマイカ
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
シント・マールテン
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
セントクリストファー・ネービス
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
セントルシア
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
タークス・カイコス諸島
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
ドミニカ
セーシェル
合衆国領有小離島
デンマーク
タジキスタン
ドミニカ共和国
セネガル
東ティモール
ドイツ
トルクメニスタン
トリニダード・ドバゴ
セントヘレナ
ノルウェー
トルコ
ニカラグア
ソマリア
ハンガリー
ネパール
ハイチ
タンザニア
フィンランド
バーレーン
パナマ
チャド
フェロー諸島
パキスタン
バハマ
チュニジア
フランス
パレスチナ
バミューダ諸島
トーゴ
ブルガリア
バングラデシュ
バルバドス
ナイジェリア
ベラルーシ
ブータン
プエルトリコ
ナミビア
ベルギー
フィリピン
ベリーズ
ニジェール
ポーランド
ブルネイ・ダルサラーム
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ブルキナ・ファソ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ベトナム
ホンジュラス
ブルンジ
ポルトガル
マカオ
マルティニーク
ベナン
マルタ
マレーシア
メキシコ
ボツワナ
マン島
ミャンマー
モントセラト
マダガスカル
モナコ
モルディブ
マヨット
モルドバ
モンゴル
マラウイ
モンテネグロ
ヨルダン
マリ
ラトビア
ラオス
モーリシャス
リトアニア
レバノン
モーリタニア
リヒテンシュタイン
中華人民共和国
モザンビーク
ルーマニア
北朝鮮
モロッコ
ルクセンブルク
台湾
リビア
ローマ教皇庁 (バチカン)
大韓民国
リベリア
ロシア
日本
ルワンダ
北マケドニア
香港
レソト
レユニオン
中央アフリカ共和国
南アフリカ
南スーダン
西サハラ
赤道ギニア