製品の公開
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8  HVAC
    Hilti

    Standard anchor rod for injection HIT-V-5.8 HVAC

    5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    注入用の標準アンカーロッド(5.8 CS)特徴:1)最大のパフォーマンスと高いコスト効率のための柔軟な埋め込み深さ2)生産性:最適なロッドの長さと直径の使用は、すべての固定で時間とお金を節約します3)普遍性:アンカーロッドを簡素化しますさまざまな用途に同じロッドを使用できるようにすることで在庫を確保4)ヘッドマーキング:設置後のアンカー設定が正しいかどうかを確認できます–ヘッドマーキングはロッドの長さと鋼材のグレードを示します5)すべてのタイプのHiltiHIT注入可能な接着剤モルタルに1つのアンカーロッド用途:1)関連するHilti HIT注入可能接着剤モルタルと組み合わせたコンクリートおよび石材の締結に適しています2)柔軟な埋め込み深さが必要な用途
    仕様
    • Material composition: Steel, 5.8 grade, zinc-plated (min. 5 µm) SAFEset: No In-service temperature - min.: -40 °C
    技術仕様
    • Unique refanchor_HITV58
    • コレクションセットPost-installed Anchor fastener
    • コレクションAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング

    対応地域

    ヨーロッパ アジア