製品の公開
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC

    Google翻訳”,

    固定小数点ライトMFP-L、MFP-LD、MFP-L2、MFP-LD2

    利点

    • 調整可能なブレース角度–鉄筋に当たらないようにするのに役立ちます
    • 回転可能なベースプレート–鉄筋に当たらないようにするのに役立ちます
    • 1つのアンカーサイズが必要
    • 簡単な高さ調整
    • 組み立てと取り付けが簡単
    仕様
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • To be used in applications with pipes up to 500 mm from base material
      • to be used if force is in one direction only
    技術仕様
    • Unique refFixedPoint_Light
    • コレクションセットInstallation System
    • コレクションFixed point
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国リヒテンシュタイン
    • 製造国リヒテンシュタイン
    • 正味重量(kg)6.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具

    対応地域

    アジア 北米 ヨーロッパ オセアニア
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
    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (9)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)
    5つ星のうち3.6 3.6 (7)