製品の公開
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
Pipe shoe MP-PS HVAC
    Hilti

    Pipe shoe MP-PS HVAC

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    パイプシューズ

    特徴:

    1) 1つであらゆる用途に対応 - 同じパイプシューシステムを使用して、ヒルティのモジュラーガーダー、鉄骨梁、コンクリートの固定、スライド、ガイド、または自立型サポートを実現

    2) 広範なソフトウェア サポート - Hilti FixPoint Calculator、BIM/CAD ライブラリを使用して計算を簡素化します。

    3) 荷重データとドキュメントが利用可能 - パイプサポートコンポーネントのEN13480-3、Eurocode 3、およびMSS-SP58ガイドラインに従って設計

    4) 現場での設置が迅速 - パイプシューを固定した後、高さと傾斜を簡単に調整できます。

    5) より広いクランプ範囲 – 追加のインレイの有無にかかわらず、さまざまなパイプに適しています。

    用途:

    1) パイプを鉄骨梁、コンクリート、またはヒルティのモジュラー支持桁に固定する

    2) 陸上産業、発電、製薬、電子機器、自動車製造施設における配管工事

    3) 最大300℃の適用温度と最大220mmの断熱厚さに適しています。

    4) 低~中程度の汚染がある屋内または屋外での使用を推奨 (C3)

    仕様
    • Material composition: 

      Base-plate: S280GD / Modif POSMAC-C                                                     

      Bows: S235JR - DIN EN10025                                                   

      Middle-plate: S235JR - DIN EN 10025                                                   

      Sliding-plate: PA66 +GF30                                                   

      Bolt: Steel grade 8.8                                                   

      Nut: Steel grade 8

      Surface finish: 

      Lower bow, Middle-plate: Hot dip galvanized 70μm - DIN EN ISO 1461                        

      Upper bow: Hot dip galvanized 55μm - DIN EN ISO 1461                        

      Base-plate: ZM300                         

                                                                    

    技術仕様
    • Unique refpipe-shoe-mp-ps
    • コレクションセットInstallation Pipe fixture
    • コレクションPipe Shoe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国リヒテンシュタイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スロバキア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    ポーランド