製品の公開
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Google翻訳”,
    パイプリングの特徴:1)サイドスイベル機構付きの2ネジパイプリング2)簡単かつ迅速な事前固定のための安全なクリッククロージャー3)壁または天井に近づけるための短い接続ボス4)二重接続ボス5)隙間のないクランプ範囲アプリケーション:1)6 "までの軽量パイプの設置2)暖房パイプ3)ガス分配パイプ4)廃水分配パイプ5)暖房および配管パイプの設置
    仕様
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    技術仕様
    • Unique refpipering_MPH
    • コレクションセットInstallation Pipe fixture
    • コレクションPipe rings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-01
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具

    対応地域

    ヨーロッパ アジア