製品の公開
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Google翻訳”,
    住宅用パイプリングの特徴:1)しっかりと取り付けられたゴム製インレイ-脱落なし2)サイドスイベル機構付きの2ネジパイプリング3)簡単かつ迅速な事前固定のための安全なクリッククロージャー4)壁や天井に近づけるための短い接続ボス5)隙間のないクランプ範囲用途:1)6 "までの軽量パイプの設置2)加熱パイプ3)ガス分配パイプ4)廃水分配パイプ5)住宅および産業建設における飲料水パイプと加熱パイプの固定
    仕様
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    技術仕様
    • Unique refpipering_MPHI
    • コレクションセットInstallation Pipe fixture
    • コレクションPipe rings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-01
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルゴム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 設置システム・吊り具

    対応地域

    ヨーロッパ アジア