アスターコレクション:透明な穀物と真珠のきらめきの母。
色:星雲(T010)、金星(T011)、アンドロメダ(T017)。
厚さ:12mm(特別なご要望により20mm)。
HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。
LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、のこぎり、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。
詳細については、himacs.euにアクセスしてください。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ブルガリア |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
マルタ |
モナコ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |