エレガントなものから贅沢なもの、クラシックなものから超現代的なものまで、Solidシリーズはすべてを提供します。
カラー:アルパインホワイト(S028)、ダイアモンドホワイト(S034)、アークティックホワイト(S006)、アイボリーホワイト(S029)、サテンホワイト(S001)、クリーム(S009)、ヌーガットクリーム(S201)、アーモンド(S002)、バビロンベージュ(S102)、コンクリートグレー(S103)、マルタグレー(S108)、ライトグリーン(S212)、バナナ(S026)、オレンジ(S027)、ファイアリーレッド(S025)、スチールグレー(S109)、グレー(S005)、ミッドナイトグレー(S117)、スカイブルー(S203)、ディープインディゴ(S115)、ダークナイト(S111)、コーヒーブラウン(S100)、ブラック(S022)、スエード(S121)。
厚さ:色に応じて4、6、9、12、20mm。
HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。
LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、製材、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。
詳細については、himacs.euにアクセスしてください。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ブルガリア |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
マルタ |
モナコ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |