製品の公開
HIMACS Sheets – Lucia collection
HIMACS Sheets – Lucia collection
HIMACS Sheets – Lucia collection
HIMACS Sheets – Lucia collection
HIMACS Sheets – Lucia collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Lucia collection

    Google翻訳”,
    Luciaコレクションは、線形エッジの中型粒子を特徴とする自然な流行色で構成されています。そのうちの3つは、オランダのスターデザイナーであるMarcelWandersによってデザインされたものです。色:レッドキノア(W010)、アイスクイーン(W001)、シャドウクイーン(W003)、スタークイーン(W004)。厚さ:12mm(特別なご要望により20mm)。 HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。 LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、製材、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。詳細については、himacs.euにアクセスしてください。
    技術仕様
    • Unique refHI-LU-02
    • コレクションセットPanels
    • コレクションSolid surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-02-11
    • エディション5
    • 高さ(Mm)3680
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアルNatural Acrylic Stone
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)56.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505