製品の公開
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
HIMACS Sheets – Terrazzo collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Terrazzo collection

    Google翻訳”,

    斑点のある、点線の、非対称の非対称の、不完全なランダムパターンのコントラストで有名なグラフィックデザインは、今日私たちが知っていて愛している抽象的な例示的なプリントになるまで、長年にわたって進化してきました。テラゾはほとんど何にでも合い、HIMACSテラゾの色はこれを美しく示しています。

    色:テラゾクラシコ(Q001)、テラゾグリジオ(Q002)

    厚さ:12mm

    HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。

    LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、製材、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。

    詳細については、himacs.euにアクセスしてください。

    技術仕様
    • Unique refHI-TE-01
    • コレクションセットPanels
    • コレクションSolid surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3680
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアルNatural Acrylic Stone
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国大韓民国
    • 正味重量(kg)56.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材
    • IFC分類家具エレメント