製品の公開
HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 745 KVA - 1135 KVA | Industrial Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HMW Diesel Generators | 745 KVA - 1135 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google翻訳”,
信頼性と高速応答で際立っている固定設備用の発電機セット。グリッド/および/または他の発電機との通信を確立でき、アプリケーションで必要な場合は並列で動作できる発電機。HI-産業用発電機は、あらゆるアプリケーションで最高のパフォーマンスを保証するように設計されています。これらは、継続的に電力を供給するために、ピークシェービングのために、または産業、商業、住宅部門の緊急電力として、また病院や大規模なデータセンターなどの重要な供給施設に使用できます。最高品質で製造されたクラス最高の天蓋板金とプライミング、防食、防錆システムの最新技術。供給される電力および設置場所の要件と条件に応じて、20フィートおよび40フィートのISOコンテナバージョンで利用できます。
仕様
  • Genset Models 745KVA - 1135KVA : HMW-550 T5,HMW-605 T5,HMW-665 T5, HMW-710 T6,HMW-785 T5, HMW-910 T5,HMW-1010 T5, HMW-380 T5,HMW-400 T5, HMW-750 T5,HMW-800 T5, HMW-975 T6,HMW-905 T5,HMW-1015 T5,HMW-1145 T5, HMW-785 T5,HMW-810 T6,HMW-910 T5,HMW-915 T6,HMW-1010 T5,HMW-1020 T6
技術仕様
  • Unique refHMW-SoundProofed-20F
  • コレクションセットCONTAINER
  • コレクションINDUSTRIAL RANGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems