製品の公開
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Google翻訳”,
停電時の継続的な電力供給を保証する信頼性と高速応答で際立っている固定設備用の発電機セット。 HSF発電機は、設置と取り扱いが簡単なことで際立っています。固定アプリケーションに100%適した新しいキャノピーのコンセプトには、メンテナンスを容易にするためのアクセスと取り外し可能なドアが含まれています。 HIMOINSA規格に沿った上質な仕上がりとディテール。
仕様
  • Genset Models 56KVA - 125KVA : HSF-60 M5,HSF-60 M6,HSF-65 M5,HSF-75 M5,HSF-75 M6,HSF-85 M5, HSF-95 M5,HSF-95 M6,HSF-95 T5,HSF-100 T6,HSF-105 M5,HSF-110 M6,HSF-110 T5,HSF-140 T5
技術仕様
  • Unique refHSF-SoundProofed-HS50
  • コレクションセットSTANDARD SOUNDPROOFED
  • コレクションSTATIONARY RANGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems