製品の公開
HIMOINSA | HSY Diesel Generators  | 7,2 KVA - 14,4 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HSY Diesel Generators | 7,2 KVA - 14,4 KVA | Stationary Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Google翻訳”,
停電時の継続的な電力供給を保証する信頼性と高速応答で際立っている固定設備用の発電機セット。 HSYシリーズ専用に設計された高性能ヤンマーエンジン| Stationary Range.HSYジェネレーターは、設置と取り扱いが簡単なことで際立っています。固定アプリケーションに100%適した新しいキャノピーのコンセプトには、メンテナンスを容易にするためのアクセスと取り外し可能なドアが含まれています。 HIMOINSA規格に沿った上質な仕上がりとディテール。コントロールパネルにATSが統合されたバージョンでは、部屋の他のエリアに外部スイッチパネルを設置しなくても、グリッドへの接続が簡単になります。インストールのニーズに応じて、外部スイッチング用のバージョンでも利用できます。
仕様
  • Genset Models 7,2KVA - 14,4KVA : HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-10 T5,HSY-10 T6,HSY-15 M5,HSY-15 M6,HSY-15 T5,HSY-15 T6, HSY-10 T5,HSY-10 T6,HSY-10 M5,HSY-10 M6,HSY-15 T5,HSY-15 T6,HSY-15 M5,HSY-15 M6
技術仕様
  • Unique refHSY-SoundProofed-HS10
  • コレクションセットSTANDARD SOUNDPROOFED
  • コレクションSTATIONARY RANGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems