製品の公開
HIMOINSA | HTW Diesel Generators  | 1260 KVA - 2295 KVA | Industrial Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HTW Diesel Generators | 1260 KVA - 2295 KVA | Industrial Range | Soundproofed

Google翻訳”,
信頼性と高速応答で際立っている固定設備用の発電機セット。グリッド/および/または他の発電機との通信を確立でき、アプリケーションで必要な場合は並列で動作できる発電機。HI-産業用発電機は、あらゆるアプリケーションで最高のパフォーマンスを保証するように設計されています。これらは、継続的に電力を供給するために、ピークシェービングのために、または産業、商業、住宅部門の緊急電力として、また病院や大規模なデータセンターなどの重要な供給施設に使用できます。最高品質で製造されたクラス最高の天蓋板金とプライミング、防食、防錆システムの最新技術。供給される電力および設置場所の要件と条件に応じて、20フィートおよび40フィートのISOコンテナバージョンで利用できます。
仕様
  • Genset Models 1260KVA - 2295KVA : HTW-2020 T6,HTW-2030 T5, HTW-1525 T6,HTW-1530 T5, HTW-1620 T6,HTW-1745 T5,HTW-1825 T6,HTW-1900 T5,HTW-2020 T6,HTW-2030 T5,HTW-1215 T6,HTW-1235 T6,HTW-1260 T5,HTW-1350 T6,HTW-1390 T5,HTW-1525 T6,HTW-1530 T5, HTW-2295 T5, HTW-1900 T5,HTW-1825 T6
技術仕様
  • Unique refHTW-SoundProofed-40FHC
  • コレクションセットCONTAINER
  • コレクションINDUSTRIAL RANGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems