製品の公開
HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 25 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 25 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Open Skid | YANMAR - Engine

Google翻訳”,
信頼性と高速応答で際立っている固定設備用の発電機セット。グリッド/および/または他の発電機との通信を確立でき、アプリケーションで必要な場合は並列で動作できる発電機。HI-産業用発電機は、あらゆるアプリケーションで最高のパフォーマンスを保証するように設計されています。それらは、電力を継続的に供給するために、ピークシェービングのために、または産業、商業および住宅部門で非常用電力として使用することができます。
仕様
  • Genset Models 25KVA - 51KVA : HYW-35 M6,HYW-35 T5,HYW-35 T6,HYW-30 M5, HYW-30 M5,HYW-35 M6,HYW-35 T5,HYW-35 T6, HYW-45 T5 S5, HYW-35 T5 S5, HYW-25 T5 S5
技術仕様
  • Unique refHYW-OpenSkid-K3
  • コレクションセットOPEN SKID
  • コレクションINDUSTRIAL RANGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-29
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems