製品の公開
HIMOINSA | HYW Diesel Generators  | 16,3 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Soundproofed | YANMAR - Engine
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HYW Diesel Generators | 16,3 KVA - 51 KVA | Industrial Range | Soundproofed | YANMAR - Engine

Google翻訳”,
信頼性と高速応答で際立っている固定設備用の発電機セット。グリッド/および/または他の発電機との通信を確立でき、アプリケーションで必要な場合は並列で動作できる発電機。HI-産業用発電機は、あらゆるアプリケーションで最高のパフォーマンスを保証するように設計されています。それらは、継続的に電力を供給するために、ピークシェービングのために、または産業、商業および住宅部門で緊急電力として使用することができます。最高品質の板金とプライミング、防食および防食の最新技術で製造されたクラス最高の天蓋さびシステム。
仕様
  • Genset Models 16,3KVA - 51KVA : HYW-13 M5,HYW-13 T5,HYW-14 M6,HYW-14 T6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T5,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-8 T5 S5,HYW-9 M5 S5,HYW-9 T6,HYW-9 M6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5, HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5,HYW-25 T6,HYW-35 T5, HYW-20 T5,HYW-25 M5,HYW-25 M6,HYW-17 T5,HYW-20 M5,HYW-20 M6,HYW-20 T6,HYW-35 M6,HYW-35 T6,HYW-30 M5,HYW-40 M5,HYW-45 M6,HYW-45 T5,HYW-45 T6,HYW-35 T5,HYW-17 T5 S5,HYW-20 M5 S5
技術仕様
  • Unique refHYW-SoundProofed-B10
  • コレクションセットSTANDARD SOUNDPROOFED
  • コレクションINDUSTRIAL RANGE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-12-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5090
  • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems