製品を公開する
FC08-H-b Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+LH7+ENL

FC08-H-b Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+LH7+ENL

Google翻訳,
ダブルスキン粘土レンガのファサードは、中空レンガの半分のレンガの厚さの外板、クラッディングで保護され、内部断熱材、空気空洞なし、および二重中空レンガの内部外板で構成されています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • 固有参照番号SIST_FC08-H-b
  • 製品ファミリFacades
  • 製品グループFC08
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-07-31
  • 版番号2
関連
  • 主要素材セラミック
  • 副素材石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • UNSPSC 名称Ceramic bricks
  • UNSPSC コード30131602
  • Uniclass 2015 コードSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 説明Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClass 番号23-13 00 00
  • OmniClass タイトルStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II コードB2010
  • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls