製品の公開
FC26-B2-bgf Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+BC19+CV+AT+LHGF7+ENL

FC26-B2-bgf Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+BC19+CV+AT+LHGF7+ENL

Google翻訳”,
ダブルスキンクレイブロックファサードは、厚さ19 cmのブロックの自立型外板で、クラッディングで保護され、換気された空気空洞、内部断熱材、および大判ダブル中空レンガの内部外板で構成されています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_FC26-B2-bgf
  • コレクションセットFacades
  • コレクションFC26
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 27 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 00 00
  • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls