製品を公開する
ME02-P-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LP11,5+AT+LHGF7+ENL

ME02-P-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LP11,5+AT+LHGF7+ENL

Google翻訳,
二重スキンの仕切り壁は、厚さ半分のレンガの穴あきレンガの外皮と、厚さ7 cmの大判の中空レンガの内皮で構成され、空洞内に断熱および/または断熱が施されています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • 固有参照番号SIST_ME02-P-bgf
  • 製品ファミリParty Walls
  • 製品グループME02
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-09-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材セラミック
  • 副素材石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC 名称Ceramic bricks
  • UNSPSC コード30131602
  • Uniclass 2015 コードSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 説明Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClass 番号23-15 11 11 15
  • OmniClass タイトルMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II コードC1010
  • CSI UniFormat II タイトルPartitions