製品の公開
Clay pavers for rigid paving. ACr

Clay pavers for rigid paving. ACr

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
厚さが30mm以上の長方形の抵抗力のある部分と、モルタル目地の充填物で構成される粘土敷石。
仕様
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refCOMP_H_ACr
  • コレクションセットComponentes
  • コレクションComponentes
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-11-12
  • エディション1
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 舗装・石材
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Paving blocks
  • UNSPSC30171701
  • Uniclass2015コードPr_25_93_60_09
  • Uniclass2015詳細Clay pavers
  • MasterFormat 2014 コード09 30 19
  • MasterFormat 2014 タイトルPaver Tiling
  • OmniClassNumber23-11 21 17
  • OmniClassタイトルPaving Blocks
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes