製品の公開
FC05-H-bgf Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LHGF7+ENL

FC05-H-bgf Double skin non facing clay brick façade. RC+LH11,5+AT+LHGF7+ENL

Google翻訳”,
ダブルスキン粘土レンガのファサードは、中空レンガの半分のレンガの厚さの外皮で、レンダリングの層で保護され、内部の断熱材があり、空気の空洞がなく、大型の二重中空レンガの内部の外板で構成されています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_FC05-H-bgf
  • コレクションセットFacades
  • コレクションFC05
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-07-31
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 00 00
  • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls