製品の公開
FC23-P-bgf Double skin clay facing brick façade with ventilated air cavity. LPcv11,5+CV+AT+LHGF7+ENL

FC23-P-bgf Double skin clay facing brick façade with ventilated air cavity. LPcv11,5+CV+AT+LHGF7+ENL

Google翻訳”,
ダブルスキン粘土レンガのファサードは、次のもので構成されています。通気性のある空気空洞、内部断熱材、および大型のダブル中空レンガの内部スキンを備えた、穴あき面レンガの半レンガ厚の自立型外部スキン。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_FC23-P-bgf
  • コレクションセットFacades
  • コレクションFC23
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 27 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 00 00
  • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls