製品の公開
ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

Google翻訳”,
二重スキンの仕切り壁は、厚さ半分のレンガ、中空のレンガの外皮、および厚さ7 cmの中空のレンガの内皮で構成され、空洞内に断熱および/または断熱が施されています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_ME02-H-b
  • コレクションセットParty Walls
  • コレクションME02
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-15 11 11 15
  • OmniClassタイトルMasonry Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions