製品の公開
ME04-cgf-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LHGF10+C+AT+LHGF7+ENL

ME04-cgf-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LHGF10+C+AT+LHGF7+ENL

Google翻訳”,
厚さ10cmの大判の中空レンガの外板と7cmの厚さの大判の中空レンガの内板で構成され、内部の音響および/または断熱と非換気の空気空洞を備えたダブルスキンの仕切り壁。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_ME04-cgf-bgf
  • コレクションセットParty Walls
  • コレクションME04
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-15 11 11 15
  • OmniClassタイトルMasonry Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions