製品の公開
Agilia® Suelo A Térmico
Agilia® Suelo A Térmico
    Holcim

    Agilia® Suelo A Térmico

    Google翻訳”,
    Agilia®Screedsは、ポンプで適用される自由流動性の床スクリードであり、完全な床システムとして設計し、認定されたアプリケーターの1人が配置できます。多くの最新の床材に必要な程度の滑らかで平らな床面を実現します。ひび割れが最小限で、カールがありません。薄い設計、必要な厚さ、およびスラブの低密度により、大幅な重量と材料の節約があります。床暖房システムの断熱バリアの一部として、または放射床暖房システム内で、熱伝導率と暖房パイプの周囲の圧縮のために使用されます。 1日あたり最大40,000平方フィートを、わずかな労力で、簡単な禁止方法を使用して配置できます。建設用ジョイントがほとんどなく、補強も必要ありません。
    仕様
    • AGILIA SUELO A TERMICO THERMIO Recrecido de mortero autonivelante base anhidrita CA-C25-F5 Agilia Suelo A Térmico con tecnologia Thermio de LafargeHolcim sobre suelo radiante (2 cm por encima de tubos en calefacción de suelo radiante), de conductividad térmica 2.2 W/mK, 25 MPa de resistencia a compresión a 28 días, de resistencia a flexion 5 MPa de hasta 300 m2 sin juntas, fluidez 27±2cm (medición con etalómetro LafargeHolcim) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por aplicadores certificados por LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A medido en superficie realmente ejecutada.
    技術仕様
    • Unique refAgilia_SueloATermico
    • コレクションセットAgilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルモルタル・しっくい
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_78
    • Uniclass2015詳細Self-smoothing levelling screed mixes
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン