Agilia Cimentacionesは、鉄筋コンクリートの基礎に使用される自己充填コンクリートです。それは、キャスト全体を満たす補強材全体に自重のために流れます。
その用途には、鉄筋コンクリート構造物、杭と壁の基礎、孤立した基礎やストリップ基礎などの表面基礎が含まれます。
設置は、バケットまたはポンプのいずれかによる直接負荷によって行うことができます。ローディングポイント間の最大距離は7mです。型枠の許容圧力に対して、具体的なタイミングを適切にする必要があります。骨材の粒度は、鋳造に適している必要があります。製造後2時間、コンクリートミキサー車でフレフレベリング特性を維持します。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スペイン |