製品の公開
Agilia® Ligero
Agilia® Ligero
    Holcim

    Agilia® Ligero

    Google翻訳”,

    この製品は、軽量骨材(構造)を追加することで作成できます。これらの製品はどちらも軽量ですが、いくつかの重要な違いがあり、注文する前にこれらに注意する必要があります。



    仕様
    • Agilia Ligero
      Hormigón autocompactante ligero estructural bombeable, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm y una densidad seca inferior a 1.700 kg/m3, para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm. Según normas NTE-CSZ , Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

    技術仕様
    • Unique refAgilia_ligero
    • コレクションセットAgilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_20_31_16_76
    • Uniclass2015詳細Self-compacting concretes
    • OmniClassNumber23-13 15 11
    • OmniClassタイトルConcretes
    • UniFormatIIコードB
    • UniFormatIIタイトルSHELL

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン