製品の公開
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Google翻訳”,
    スラブと床の迅速な製造を可能にするために特別に配合された当社の水平製品は、その迅速な注入時間のおかげで必要な人員を削減します。
    仕様
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    技術仕様
    • Unique refAgilia_horizontal
    • コレクションセットAgilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_31_16_76
    • Uniclass2015詳細Self-compacting concretes
    • MasterFormat 2014 コード03 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
    • OmniClassNumber23-13 15 11
    • OmniClassタイトルConcretes

    対応地域

    ヨーロッパ