製品の公開
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Google翻訳”,
    繊維補強コンクリート(FRC)は、特定の形状の短く、不連続で、離散した細い繊維をランダムに分散させることによって強化された、従来のコンクリートまたはモルタルから本質的に構成される複合材料として定義されます。
    仕様
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    技術仕様
    • Unique refAgilia_metal
    • コレクションセットAgilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードEF_20
    • Uniclass2015詳細Structural elements
    • MasterFormat 2014 コード03 31 26
    • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Compacting Concrete
    • OmniClassNumber23-13 15 11
    • OmniClassタイトルConcretes
    • UniFormatIIコードB
    • UniFormatIIタイトルSHELL

    対応地域

    ヨーロッパ