製品の公開
Agilia® Vertical
Agilia® Vertical
    Holcim

    Agilia® Vertical

    Google翻訳”,
    Agilia Verticalは、次の用途で使用できる生コンクリートです。垂直構造(柱、壁、フォルムライナー、橋梁工事、外壁などを含むがこれらに限定されない)振動の必要性を排除することにより、作業は次のことができます。実行が速くなるだけでなく、潜在的に危険なスラブで作業するボディが限られているため、より安全な作業現場と直接的な相関関係があります。より良い職場組織;注入ポイントの削減、クレーンの取り扱い、コンクリートの配置と仕上げに関するより効率的な建設スケジュールを備えています。複雑なフォーム構成の構造物は、特に重い補強や型枠へのアクセスが困難な場合に注ぐことができます。
    仕様
    • HA-25/AC/12/I AGILIA VERTICAL

      Hormigón autocompactante para elementos verticales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25, 30 ,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 650 a 750mm, según normas vigentes.

    技術仕様
    • Unique refAgilia_Vertical
    • コレクションセットAgilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_31_16_76
    • Uniclass2015詳細Self-compacting concretes
    • MasterFormat 2014 コード03 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
    • OmniClassNumber23-13 15 11
    • OmniClassタイトルConcretes

    対応地域

    ヨーロッパ