製品の公開
Artevia™ Desactivado
Artevia™ Desactivado
    Holcim

    Artevia™ Desactivado

    Google翻訳”,
    露出しているのは、砂利仕上げの頑丈な外装コンクリートで、石の自然の美しさを中心に据えています。さまざまなスタイルの石を使用すると、プロジェクトの設計を補完するために露出したコンクリートを作成できます。色と組み合わせて、露出は見事なハードスケープの選択です。それは耐久性があり、長持ちする美しさを提供します。お住まいの地域で利用可能なスタイルについては、Lafargeチームにご相談ください。
    仕様
    • HM-D-275/B/12-R-S AD ARTEVIA DESACTIVADO

      Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-D-275/B/12-R-S AD Artevia Desactivado de LAFARGEHOLCIM,

      con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos triturados, silíceos de la zona), vertido

      desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior

      aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    技術仕様
    • Unique refArtevia_desactivado
    • コレクションセットArtevia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_85_14
    • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete

    対応地域

    ヨーロッパ