製品の公開
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Google翻訳”,
    Artevia Impresoは、最適化されたコンクリートデザインであり、古き良き時代の魅力から洗練されたモダンなものまで、さまざまなパターンをスタンプで表現できます。印刷されたコンクリートを選択するときに選択できるスタイルは何百もあります。そのパターンには、土のテクスチャ、石畳、タイル、スレート、継ぎ目のテクスチャ、レンガ、石、木の板、およびカスタムパターンが含まれます。
    仕様
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    技術仕様
    • Unique refArtevia_impreso
    • コレクションセットArtevia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_85_14
    • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete

    対応地域

    ヨーロッパ