製品の公開
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Horizontal - H30/H35

    Google翻訳”,
    ECOPact®Agilia®Horizontalは、スラブと床の迅速な製造を可能にするために特別に配合されています。当社のHorizontal製品は、注入時間が短いため、必要な人員を削減します。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Agilia® Horizontal (HA-30/AC/12/XC3 - HA-35/AC/12/XC3)

      Self-compacting concrete for horizontal elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties with a compressive strength of 30 and 35 N/mm2, a maximum aggregate size of 12mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 600 to 700 mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_agilia_horizontal_H30_H35
    • コレクションセットECOPact Agilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEG013000
    • ETIM 名Building materials
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_31_16_76
    • Uniclass2015詳細Self-compacting concretes
    • MasterFormat 2014 コード03 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
    • OmniClassNumber23-13 15 11
    • OmniClassタイトルConcretes