製品の公開
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
    Holcim

    Ecopact® Agilia® Vertical - H25

    Google翻訳”,
    ECOPact®Agilia®Verticalはレディーミクストコンクリートです。次のアプリケーションで使用できます。垂直構造(柱、壁、フォルムライナー、橋梁工事、外壁などを含むがこれらに限定されない)振動の必要性を排除することにより、作業をより迅速に実行できるだけでなく、潜在的に危険なスラブで作業するボディが限られているため、より安全な作業現場と直接的な相関関係があります。より良い職場組織;注入ポイントの削減、クレーンの取り扱い、コンクリートの配置と仕上げに関するより効率的な建設スケジュールを備えています。複雑なフォーム構成の構造物は、特に重い補強や型枠へのアクセスが困難な場合に注ぐことができます。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Agilia® Vertical (HA-25/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Vertical is a self-compacting concrete for vertical elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 25 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 650 to 750mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_agilia_vertical_H25
    • コレクションセットECOPact Agilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • ETIM コードEG013000
    • ETIM 名Building materials
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_31_16_76
    • Uniclass2015詳細Self-compacting concretes
    • MasterFormat 2014 コード03 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
    • OmniClassNumber23-13 15 11
    • OmniClassタイトルConcretes