製品の公開
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330

    Google翻訳”,
    ECOPact®Artevia®Borealは、発光性骨材で作られたコンクリート舗装であり、その特許取得済みのLumitechテクノロジーにより、昼夜を問わず独自の差別化された仕上げが実現します。 ECOPact Artevia Borealは、輝度レベルが低いアプリケーションに最適なソリューションです。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Artevia® Boreal (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Boreal is a continuous flooring made with HM-D-330/B/12-R-S AD concrete with 12 cm thick, Lumintech technology, including polypropylene fibers, manufactured in central, finished to be defined by the Project Management (using gray cement and white-blue luminescent aggregates, turquoise green stone or blue-turquoise gray), poured from the truck, spread, vibrated and manual seeding, and superficially treated with specific additives to expose 2/3 mm of the diameter of the arid; subsequent application of colorless Artevia sealing resin from LafargeHolcim. Executed by certified LafargeHolcim applicators. Only for surfaces greater than 200 m.

      Duration of light emission after exposure to light sources according to DIN 67510-1 and NFX 08 050-1.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_artevia_boreal_HDOS330
    • コレクションセットECOPact Artevia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_85_14
    • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
    • MasterFormat 2014 コード03 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete
    • OmniClassNumber23-11 21 00
    • OmniClassタイトルPavements

    対応地域

    ヨーロッパ