製品の公開
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Color - HDOS 330

    Google翻訳”,
    ECOPact®Artevia®ColorColor顔料は、4つのシグネチャー仕上げのいずれかに追加することも、標準的なコンクリートのスタイルを向上させるために使用することもできます。 ECOPact Artevia Colorは、プロジェクトのニーズを満たすように設計された15の専門的に選択された色で利用できます。アルテビアの色はコンクリート全体で均一です。コンクリートを着色する他の方法は、表面にのみ色を適用します。これは、無着色のコンクリートを期待して、時間の経過とともに摩耗する可能性があります。 Arteviaの一体型の色は消えません。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Artevia® Color - HDOS 330 (HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Color is a continuous concrete paving made with HM-20/B/20/X0 Artevia Color concrete from LAFARGEHOLCIM, with 12 cm thick, mass colored, manufactured in a central with determined and controlled dosage and with polypropylene fibers included. On firm not included in the price, including preparation of the base, spreading, smoothing, application of additives, curing, proportional part of joints, application of protective resin after cleaning (gloss or matte), executed by LAFARGEHOLCIM certified applicators, totally finished, measure the surface executed on site.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_artevia_color_HDOS330
    • コレクションセットECOPact Artevia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_85_14
    • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete