製品の公開
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275
    Holcim

    Ecopact® Artevia® Desactivado - HDOS 275

    Google翻訳”,
    ECOPact®Artevia®Desactivadoは、砂利仕上げの頑丈な外装コンクリートで、石の自然の美しさを中心に据えています。さまざまなスタイルの石を使用すると、プロジェクトの設計を補完するために露出したコンクリートを作成できます。色と組み合わせて、露出は見事なハードスケープの選択です。それは耐久性があり、長持ちする美しさを提供します。お住まいの地域で利用可能なスタイルについては、Lafargeチームにご相談ください。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Artevia® Desactivado (HM-D-275/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Desactivado is a continuous exposed concrete pavement with 12 cm thick, made with HM-D-275/B/12-R-S AD concrete from LAFARGEHOLCIM, with polypropylene fibers included, manufactured in central, finished to be defined by the D.F. (using gray cement and crushed aggregates, siliceous from the area), poured from a truck, spread, with manually vibrated and superficially treated with specific additives to expose 2/3 of the diameter of the aggregate; subsequent application of colorless sealing resin Artevia "LAFARGEHOLCIM". Executed by LafargeHolcim Certified Applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_artevia_desactivado_HDOS275
    • コレクションセットECOPact Artevia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_85_14
    • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete