製品の公開
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330

    Google翻訳”,
    ECOPact®Artevia®Impresoは、最適化されたコンクリートデザインで、古き良き時代の魅力から洗練されたモダンなものまで、さまざまなパターンをスタンプで表現できます。印刷されたコンクリートを選択するときに選択できるスタイルは何百もあります。そのパターンには、土のテクスチャ、石畳、タイル、スレート、継ぎ目のテクスチャ、レンガ、石、木の板、およびカスタムパターンが含まれます。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Artevia® Impreso (HDOS-330 - HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Impreso is a continuous stamped concrete flooring with 12 cm thick, joints and made with HM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia concrete from "LAFARGEHOLCIM". Concrete manufactured in central, finished to be defined by the Project Management, extended and vibrated manually; embossed printed finish and surface treated with hardener mortar for Artevia Impreso from "LAFARGEHOLCIM". The hardener mortar is made of high-strength cement, selected aggregates, pigments, additives and synthetic resins, with high resistance to abrasion, applied as a finish to stamped concrete, dusted superficially on fresh concrete, color to choose, yield 4 kg/m². Powder release agent for Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color on request and final sealing layer with Artevia colorless sealing resin.

      The ECOPact range of concrete presents its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_artevia_impreso_HDOS330
    • コレクションセットECOPact Artevia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_20_85_14
    • Uniclass2015詳細Concrete flooring and decking products
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete

    対応地域

    ヨーロッパ