製品の公開
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
Ecopact® Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Ecopact® Hydromedia™ Peatonal

    Google翻訳”,
    ポーラスコンクリートであるECOPact®Hydromedia™Peatonalは、コンクリートの特性と高度な排水技術を組み合わせた持続可能なソリューションを提供します。浸透性が高く、道路、駐車場、車道、歩道から雨水をすばやく吸収するため、洪水のリスクを軽減します。Hydromediaは、製品以上に、土壌に直接水を超迅速に排出できる雨水管理システムです。これにより、帯水層が自然に涵養されるか、水をリサイクルできるようになります。 Hydromediaは、あらゆる種類の設計の可能性を実現するために着色することもできます。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Hydromedia™ peatonal (HM-D-275/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-275/F/12, type Hydromedia "LAFARGE" or similar, with low content of fines, manufactured in central, finished color to be defined by the Project Management, with a flexural strength of 2 N/mm², a compressive strength of 15 N/mm² and a drainage capacity of 500 l/(m²·min), with 20% gaps and slip resistance Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, 80 mm thick, forming a slope of 2% towards the outside, on a layer of granular material. Completely finished. Includes: Extended. Regulated. Cured.

      Project measurement criteria: Area measured according to graphic documentation of the Project.

      Work measurement criteria: The surface actually executed will be measured according to Project specifications.

      Available in gray, red, yellow, orange or green.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_hydromedia_peatonal
    • コレクションセットECOPact Hydromedia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_19
    • Uniclass2015詳細Concrete pavers
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ