製品の公開
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado
    Holcim

    ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado

    Google翻訳”,
    ポーラスコンクリートであるECOPact®Hydromedia™TránsitoRodadoは、コンクリートの特性と高度な排水技術を組み合わせた持続可能なソリューションを提供します。浸透性が高く、道路、駐車場、私道、歩道から雨水をすばやく吸収するため、洪水のリスクが軽減されます。 Hydromediaは、製品ではなく、土壌に直接水を超高速で排出できる雨水管理システムです。これにより、帯水層が自然に涵養されるか、水をリサイクルできるようになります。 Hydromediaは、あらゆる種類の設計の可能性を実現するために着色することもできます。 ECOPactコンクリートは、標準(CEM I)コンクリートと比較して、炭素排出量が30%から50%少ない、さまざまな低炭素レベルで販売されています。
    仕様
    • ECOPact® Hydromedia™ Tránsito Rodado (HM-D-330/F/12)

      Continuous porous concrete pavement HM-D-330/F/12 Hydromedia of "LAFARGEHOLCIM" designed for road traffic of light vehicles up to 3500kg, manufactured in central with Infinicem ultrafine cement from LafargeHolcim, gray finish, with a tensile strength of 2,5-3 N/mm², a compressive strength of 20-25 N/mm² and an approximate density of between 1900 and 2100 kg/m3, a drainage capacity of 150-400 l/min*m², with 15-20% of holes, size of aggregates between 6 and 12 mm and resistance to the slip Rd45 according to UNE-ENV 12633, slipperiness class 3 according to CTE, a 150 mm of minimum thickness, arranged on a uniform layer of granular material of continuous granulometry according to the characteristics that marks the General Technical Prescriptions for road and bridge works (PG-3).

      Performed by certified LafargeHolcim applicators.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    技術仕様
    • Unique refEcopact_hydromedia_transito_rodado
    • コレクションセットECOPact Hydromedia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-02-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_19
    • Uniclass2015詳細Concrete pavers
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ