製品の公開
Hydromedia™ Peatonal
Hydromedia™ Peatonal
    Holcim

    Hydromedia™ Peatonal

    Google翻訳”,
    Hydromedia®PerviousConcreteは、コンクリートの特性と高度な排水技術を組み合わせた持続可能なソリューションを提供します。浸透性が高く、道路、駐車場、車道、歩道から雨水をすばやく吸収するため、洪水のリスクを軽減します。Hydromediaは、製品以上に、土壌に直接水を超迅速に排出できる雨水管理システムです。これにより、帯水層が自然に涵養されるか、水をリサイクルできるようになります。 Hydromediaは、あらゆる種類の設計の可能性を実現するために着色することもできます。
    仕様
    • Hydromedia peatonal (HM-D-275/F/12)

      Formación de pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/12, tipo Hydromedia "LAFARGE" o similar, de bajo contenido en finos, fabricado en central, color acabado a definir por la D.F., con una resistencia a flexotracción de 2 N/mm², una resistencia a compresión de 15 N/mm² y una capacidad drenante de 500 l/(m²·min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, formando una pendiente del 2% hacia el exterior, sobre capa de material granular. Incluso p/p de extendido, regleado y curado del hormigón. Totalmente terminado.ncluye: Extendido. Regleado. Curado.

      Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

      Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Disponible en gris, rojo,amarillo, naranja o verde.

    技術仕様
    • Unique refHydromedia_peatonal
    • コレクションセットHydromedia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_25_93_60_19
    • Uniclass2015詳細Concrete pavers
    • OmniClassNumber23-13 31 13
    • OmniClassタイトルReady Mixed Concrete
    • UniFormatIIコードD2040
    • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

    対応地域

    ヨーロッパ