製品の公開
440 SoundBarrier
440 SoundBarrier
    Homasote

    440 SoundBarrier

    Google翻訳”,
    440SoundBarrier®は、床、壁、天井の音を制御します。

    独立してラボでテストされ、数百万平方フィートの住宅および商業用構造物で実績のある440SoundBarrier®は、100%環境Homasote®セルロース繊維から作られた特殊密度の構造ボードであり、シロアリに対する均一に分散された保護で製造された均質な組成物です。腐敗と菌類および湿気への抵抗。また、木材の2倍のR値で断熱します。 FSC®認証素材で作られています。

    大工や日曜大工は、440SoundBarrier®を部屋の仕切りや周辺の壁、天井、床に簡単に設置できます。
    • 一戸建てまたは集合住宅
    • 高層および低層のアパートおよびコンドミニアム
    • モーテル
    • 学校
    • 専門の建物
    • アシスティッドリビング施設


    440サウンドバリアの利点
    • FSC®認証
    • 軽量
    • 取り扱い、カット、成形が簡単
    • 便利なサイズで幅広くご利用いただけます
    • フレーミングに直接適用する準備ができました
    • 推奨どおりに設置すると、優れたノイズ減衰を提供します
    • 優れた耐湿性断熱を提供します


    さ利用可能なサイズ重量1/2"4'x4'、4'x 8'、4'x 10'1.2 lb/sq。ft.5/8" 4'x 8'1.5 lb/sq。フィート3/4"4'x8'1.8ポンド/平方フィート
    典型的な物理的性質
    密度:26-28 lb./ft.3張力、表面に平行(最小):450-700 psi横MOR(最小):750-1000 psi硬度、ヤンカボール(最小):230ポンド体積による吸水率(最大):
    2時間。浸漬7%50%〜90%の拡張
    相対湿度(最大):0.25%R値:
    1/2 "
    5/8 "
    3/4 "
    1.2
    1.33
    1.4ノイズ低減係数:0.20火炎拡散:クラスIII(またはC)

    ほまそてが掲載されている床・天井組立(UL L-500シリーズ)
    UL耐火定格設計番号L501L502L503 L504 L505L506 L507 L508 L509 L510L511 L512 513 L514 L515L516 L517 L518 L519 L520L521 L522 L523 L524 L525L526 L527 L528 L529 L532L533 L534 L535 L536 L537L538 L539 L540 L541 L542L543 L562
    コード/証明書
    ICC ESESR-1374
    FHAマテリアルリリース1150eおよび930e

    サウンドコントロールについてもっと知りたいですか?
    サウンドコントロール製品と実践の詳細については、www.mysoundchek.comにアクセスしてください。

    技術仕様
    • Unique ref440-SoundBarrier
    • コレクションセットFlooring Specialties and Accessories
    • コレクションSoundBarrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • MasterFormat 2014 コード09 23 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Gypsum Plastering
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品