製品の公開
Nomono 1600x900
Horreds

Nomono 1600x900

Google翻訳”,
デザイン:Fredrik Mattson今日の仕事の習慣は、20年前のようには見えません。今日、ほとんどの人がラップトップを使用しています。私たちは携帯電話で話していることが多く、手書きの手紙はそれほど多くありません。セルオフィスは遠い記憶になりつつあります。もちろん、職場は状況によって変化しなければなりません! Nomonoには、オフィスで通常発生するケーブルの乱雑さを隠す統合ケーブルボックスがあります。このボックスは、ラップトップ、iPod、または電話の充電器に便利です。また、オフィスを接続するUSBまたはその他のテクノロジーを搭載することもできます。のものも大好評の収納シリーズです。今年は、2つの新しいタイプのストレージで増加しました。それらをA面とB面と呼ぶことにしました。職場が異なって見えるかもしれないことが重要です。好みのアクセサリーや色を好みに合わせて、または企業イメージに合わせて選択できます。 Nomonoは、オープンプランのオフィスで機能するように特別に設計されています。明確でしっかりした水平方向のテーブルにより、さまざまな高度のデスクトップ画面で少し混沌としているように見えることがある環境を落ち着かせます。
技術仕様
  • Unique ref5302SE
  • コレクションセットArbetsbord
  • コレクションNomono
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56