製品の公開
Anne 12g Grund stomme med fast mellanvägg
Horreds

Anne 12g Grund stomme med fast mellanvägg

Google翻訳”,
デザイン:アン・クルックアンは一連の棚であり、その中心的なアイデアは、さまざまな組み合わせで変化させることができる正方形に基づいています。ホールの吊り下げられた棚、寝室の孤独な、ドアと引き出しのあるカラフルな本棚、または風通しの良いキャビネットはいかがですか。アンはあなたに機会を与えます。アンと一緒に作成します。そのシンプルな形とバリエーションの大きな可能性で、アンは非常に良く、供給が簡単です。アンはホワイトラッカー、オーク、バーチで製造されています。ドアと引き出しは、以前の木材、クルミ、いくつかの色でも利用できるため、アンは既存の家具や環境に簡単に合わせることができます。アンの独自のコンポジションを作成すると、ユニークな収納家具を手に入れることができます。
技術仕様
  • Unique refanne12g
  • コレクションセットFörvaring - Offentlig miljö
  • コレクションAnne
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56