製品の公開
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
    Horton Automatics

    EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator

    Google翻訳”,

    EasyAccess 耐火性オペレーター

    標準的な重量/サイズのドアを備えた屋内用途に最適です。 NFPA 101 人命安全要件および NFPA 80 防火扉要件に従って、ドアとフレームのアセンブリにラベルが付けられています。

    • 用途:小売、政府、銀行、医療、アパート、オフィスビル
    • 使用場所:防火性能のスイングドア入口が設置されている場所ならどこでも
    • トラフィック フロー:連続 – 一方向または双方向
    • ユーザータイプ:一般、汎用
    • ハイライト:調節可能な開閉速度、調節可能な閉まる遅延時間 (2 ~ 30 秒)、ドアを開けるのを支援するための Push-N-Go® 作動、閉める途中にドアが停止した場合に SoftTouch® がドアを開位置に反転、障害物感知が軽減遮られたときの開く速度。
    仕様
    • PRODUCT NAME:EasyAccess Fire Rated Operator
      MENU TITLE:S7900 - Low Energy Fire Rated Operator
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single, Pair
      SERIES:S7900
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
      MOUNTING:Side Load
    技術仕様
    • Unique refHorton-7900
    • コレクションセットDoors
    • コレクションAutomatic Door Controls and Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-09-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors