製品を公開する
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
Profiler®-ICU Sliding Door Systems
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Sliding Door Systems

    Google翻訳,

    Profiler®-ICUは、シングル、バイパーティング、および伸縮式の設計で、標準およびカスタムの非煙定格構成で利用できます。これらのシステムには、埋め込み式のプルハンドルまたはオプションのポジティブラッチングハンドルが標準装備されており、最大85インチの開口幅があります。スイッチを押すだけでプライバシーを確保できる標準の不透明なガラスが利用できます。

    技術仕様
    • 固有参照番号horton-icu-sliding
    • 製品ファミリDoors
    • 製品グループSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass 2015 コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 説明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClass 番号23-17 11 00
    • OmniClass タイトルDoors
    • CSI UniFormat II コードC1020
    • CSI UniFormat II タイトルInterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国