製品を公開する
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter

5つ星のうち4.84.8(10 件のレビュー)
Google翻訳,

HR24C-G は、ADA 準拠の高さのロック可能な全面ガラスドアを備えた 24 インチの台下冷蔵庫で、すべての生鮮食品を安全かつ確実に保管できます。この台下冷蔵庫は屋外での使用が UL 認定されており、屋外に設置できます。 HR24C-G を使用すると、パティオ、プールサイド、ベランダなど、あらゆる環境で便利に冷蔵庫を利用できます。

ステンレス鋼の外装 (前面、側面、上部) とステンレス鋼の内部は、3.87 立方フィートの広々とした正味容量を誇ります。ステンレススチール製のインテリアには、陽極酸化アルミニウム製のサポート上に 1-1/2 インチ単位で調節可能なエポキシコーティングされたワイヤーシェルフ (3 枚) を含む LED ライトが付いています。

LED 温度表示と音声/視覚アラームを備えたシンプルな電子制御、環境に優しい断熱材で断熱され、地球に優しい R-600a 冷媒で冷却されるため、HR24C-G は最高の効率で動作します。

このコンパクトな一段冷蔵庫は前面通気気流を使用しているため、側面の空気循環のための隙間が不要です。そのため、狭い場所にもシームレスにフィットし、4 つの 0.5 インチの調整可能な脚が標準装備されています。オプションのキット: ワインラック、電気: 115v/60/1、9 フィートのコードとプラグ。ユニットは UL EPH リスト取得済みです。 ETL 安全性 (米国およびカナダ) に登録されており、ADA に準拠しており、3 年間の部品および作業保証が含まれています。

仕様
    • Dimensions: 23.4″ W x 24.7″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 3.87 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm
    • R-600a refrigerant
    • (4) 0.5″ Built in adjustable legs are standard
    • Optional kit: wine racks
    • Nominal Compres. of 501 BTU/hr at 1/8 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 26.8″ L x 24″ D x 36.6″ H at 115 lbs
    • Automatic off-cycle defrost
    • , Three Years parts and labor warranty.
技術仕様
  • 固有参照番号hr24c-g-refrigerator-single-section-undercounter
  • 製品ファミリPreparation
  • 製品グループUndercounters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000628
  • ETIM 名称Refrigerator
  • Uniclass 2015 コードPr_40_70_31_72
  • Uniclass 2015 説明Refrigerators
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFood Preparation Appliances
  • OmniClass 番号23-21 21 27 15
  • OmniClass タイトルCommercial Refrigerators