製品の公開
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    アーカイブ

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    技術仕様
    • Unique refH5JC
    • コレクションセットCloisons amovibles H5
    • コレクションCloison H5JC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8400
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルその他
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions