製品の公開
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
H7 partition
    アーカイブ

    H7 partition

    Easy, versatile and aesthetic, the H7 partition with aluminium is the key solution for the fittings of your offices. Relocatable and with many kinds of implementation, fillings of H7 partition are maintained with 30 mm cover trims. This partition has the largest quantity of acoustic tests in order to answer to the largest of configurations.

    仕様
    • Std dimensions
      Thickness 75mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 13mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      41 - 52 dB Rw
      37 - 48 dB RA

    技術仕様
    • Unique refH7
    • コレクションセットCloisons amovibles H7
    • コレクションCloison H7
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルその他
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65_75
    • Uniclass2015詳細Relocatable partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 19
    • MasterFormat 2014 タイトルDemountable Partitions
    • OmniClassNumber23-15 11 13
    • OmniClassタイトルDemountable Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions